Nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Svetel.
Note
Fiksirni vijaki M2,5 iz inoksa so priloženi.

Možnost montaže 1: pri obliki B za debelino plošče 6–12 mm.
Možnost montaže 2: pri obliki B za debelino plošče > 12 mm in pri obliki A za debelino plošče > 6 mm.

Pri možnosti montaže 1: pri tankih ploščah (manj kot 11 mm) spodnji del vpenjalne plošče štrli iz plošče.
Assembly
Pri montaži upoštevajte poravnanost vpenjalne plošče glede na vrtljivi vpenjalni zapah.
Drawing reference
1) Možnost montaže 1
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
4) Primerna za fiksirne vijake (z ugreznjeno glavo) M2,5
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi