{"product":{"productId":"agid.36385","price":24,"name":"Vpenjalne plošče iz nerjavnega jekla za vrtljive vpenjalne zapahe z ugreznjenim ročajem"},"currency":"EUR"}
Material
Nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Svetel.
Prikaži več
Prikaži manj
Vpenjalne plošče iz nerjavnega jekla za vrtljive vpenjalne zapahe z ugreznjenim ročajem, oblika A
od
24,00 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Vpenjalne plošče iz nerjavnega jekla za vrtljive vpenjalne zapahe z ugreznjenim ročajem, oblika B
od
28,50 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Svetel.
Note
Fiksirni vijaki M2,5 iz inoksa so priloženi.
Možnost montaže 1: pri obliki B za debelino plošče 6–12 mm.
Možnost montaže 2: pri obliki B za debelino plošče > 12 mm in pri obliki A za debelino plošče > 6 mm.
Pri možnosti montaže 1: pri tankih ploščah (manj kot 11 mm) spodnji del vpenjalne plošče štrli iz plošče.
Možnost montaže 1: pri obliki B za debelino plošče 6–12 mm.
Možnost montaže 2: pri obliki B za debelino plošče > 12 mm in pri obliki A za debelino plošče > 6 mm.
Pri možnosti montaže 1: pri tankih ploščah (manj kot 11 mm) spodnji del vpenjalne plošče štrli iz plošče.
Assembly
Pri montaži upoštevajte poravnanost vpenjalne plošče glede na vrtljivi vpenjalni zapah.
Drawing reference
1) Možnost montaže 1
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
4) Primerna za fiksirne vijake (z ugreznjeno glavo) M2,5
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
4) Primerna za fiksirne vijake (z ugreznjeno glavo) M2,5