{"product":{"productId":"agid.35793","price":22.5,"name":"-"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
Vrtljiva ročica iz umetne mase.
Note
Vrtljiva ročica iz plastike je inovativna in ergonomska rešitev, ki je bila razvita posebej za upravljanje stikalnih omaric in krmilj. Na podlagi robustne zasnove in kakovostnih materialov zagotavlja vrtljiva ročica tako funkcionalnost kot tudi dolgo življenjsko dobo.
Montažne izvrtine imajo običajne razdalje 50 × 55 × 50.
Vrtljivo ročico je mogoče kombinirati z drugimi izdelki za izgradnjo stikalnih omaric in tako ustvariti 1-, 2- ali 3-točkovni zaklepni sistem (glejte tehnično navodilo). Za spajanje vrtljive ročice z ustrezno dodatno opremo (adapter 05601-10 ali palična ključavnica 05601-22) se uporablja pušo 05601-11.
Pri obliki A se vedno uporablja adapter 05601-10.
Pri obliki B se vedno uporablja palično ključavnico 05601-22.
Pritrdilni vijaki, potrebni za montažo vrtljive ročice in dodatne opreme, so del obsega dobave.
Polovične profilne cilindre za vrtljivo ročico (05601) je treba naročiti posebej.
* Mera A izhaja iz kombinacije vrtljive ročice in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Montažne izvrtine imajo običajne razdalje 50 × 55 × 50.
Vrtljivo ročico je mogoče kombinirati z drugimi izdelki za izgradnjo stikalnih omaric in tako ustvariti 1-, 2- ali 3-točkovni zaklepni sistem (glejte tehnično navodilo). Za spajanje vrtljive ročice z ustrezno dodatno opremo (adapter 05601-10 ali palična ključavnica 05601-22) se uporablja pušo 05601-11.
Pri obliki A se vedno uporablja adapter 05601-10.
Pri obliki B se vedno uporablja palično ključavnico 05601-22.
Pritrdilni vijaki, potrebni za montažo vrtljive ročice in dodatne opreme, so del obsega dobave.
Polovične profilne cilindre za vrtljivo ročico (05601) je treba naročiti posebej.
* Mera A izhaja iz kombinacije vrtljive ročice in jezička ter je prikazana za ujemajoče se jezičke.
Drawing reference
1) Montažne izvrtine
2) Debelina pločevine, najv. 2,5 mm
3) 1-točkovni zaklepni sistem
4) 3-točkovni zaklepni sistem
5) Jeziček 05569
6) Vrtljiva ročica
7) Adapter za jezičke, plastika ali cink 05601-10
8) Palične ključavnice, cink ali plastika za ploske palice 05601-22
2) Debelina pločevine, najv. 2,5 mm
3) 1-točkovni zaklepni sistem
4) 3-točkovni zaklepni sistem
5) Jeziček 05569
6) Vrtljiva ročica
7) Adapter za jezičke, plastika ali cink 05601-10
8) Palične ključavnice, cink ali plastika za ploske palice 05601-22
Accessory
K2270 Polovični profilni cilinder za vrtljivo ročico.
K1114 Jeziček za vrtljivi zapah iz jekla.
K2271 Adapter za okrogle palice iz jekla, nerjavnega jekla ali cinka.
K2273 Puša za jezičke iz cinka.
K2274 Okrogle palice iz jekla za vrtljive ročice.
K2275 Vodila iz umetne mase za okrogle palice.
K2277 Nastavek iz cinka za okrogle palice.
K2276 Nasloni iz umetne mase za okrogle palice.
K2279 Palična ključavnica iz umetne mase ali cinka za ploščate palice.
K2278 Ploščate palice iz jekla za vrtljive ročice.
K2272 Adapter za jezičke iz umetne mase ali cinka.
K1114 Jeziček za vrtljivi zapah iz jekla.
K2271 Adapter za okrogle palice iz jekla, nerjavnega jekla ali cinka.
K2273 Puša za jezičke iz cinka.
K2274 Okrogle palice iz jekla za vrtljive ročice.
K2275 Vodila iz umetne mase za okrogle palice.
K2277 Nastavek iz cinka za okrogle palice.
K2276 Nasloni iz umetne mase za okrogle palice.
K2279 Palična ključavnica iz umetne mase ali cinka za ploščate palice.
K2278 Ploščate palice iz jekla za vrtljive ročice.
K2272 Adapter za jezičke iz umetne mase ali cinka.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.