Vrtljiva ročica iz umetne mase.
Note
Vrtljiva ročica iz umetne mase je inovativna in ergonomska rešitev, ki je bila razvita posebej za upravljanje stikalnih omaric in krmilij. Z robustno zasnovo in kakovostnimi materiali zagotavlja tako funkcionalnost kot tudi dolgo življenjsko dobo.

Montažne luknje imajo običajne razdalje 50 x 55 x 50.

Vrtljivo ročico je mogoče kombinirati z drugimi izdelki za izgradnjo stikalnih omaric in tako ustvariti eno-, dvo- ali tritočkovni sistem zaklepanja (glejte tehnično navodilo).

Polovične profilne cilindre za vrtljivo ročico (K2270) je treba naročiti ločeno.
Drawing reference
1) Montažne izvrtine
2) Debelina pločevine najv. 2,5 mm
Accessory
K2270 Polovični profilni cilinder za vrtljivo ročico.
K1114 Jeziček za vrtljivi zapah iz jekla.
K2271 Adapter za okrogle palice iz jekla, nerjavnega jekla ali cinka.
K2273 Puša za jezičke iz cinka.
K2274 Okrogle palice iz jekla za vrtljive ročice.
K2275 Vodila iz umetne mase za okrogle palice.
K2277 Nastavek iz cinka za okrogle palice.
K2276 Nasloni iz umetne mase za okrogle palice.
K2279 Palična ključavnica iz umetne mase ali cinka za ploščate palice.
K2278 Ploščate palice iz jekla za vrtljive ročice.
K2272 Adapter za jezičke iz umetne mase ali cinka.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi