Vzvodi z ročajem so iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z zobatim obročem iz cinkove tlačne zlitine.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Tlačni zatič je iz medenine.
Version
Jekleni deli so brinirani.
Note
Različni tlačni zatiči se uporabljajo za preprečevanje mest pritiskanja, izenačitev neenakomernosti pri nasprotnem kosu ali za zvišanje oprijema na obdelovancu za vpenjanje.
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi