6 Zadetkov

Opis

Material
Vzvodi z ročajem so iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z zobatim obročem iz cinkove tlačne zlitine.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Tlačni zatič je iz medenine, jekla ali POM.
Kroglica je iz jekla.
Version
Jekleni deli so brinirani.
Note
Različni tlačni zatiči se uporabljajo za preprečevanje mest pritiskanja, izenačitev neenakomernosti pri nasprotnem kosu ali za zvišanje oprijema na obdelovancu za vpenjanje.
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, barve vpenjalnih ročajev in različice tlačnih zatičev ter posebne izvedbe.
Mera ”H1” je na željo proti doplačilu na voljo z drugimi dolžinami.
Drawing reference
oblika A: tlačni zatič iz medenine
oblika B: tlačni zatič iz POM
oblika C: s kroglico
oblika D: s plosko kroglico
oblika E: s konico
oblika F: z nastavno konico

Druge stranke so kupile tudi