{"product":{"productId":"agid.16717","price":5.76,"name":"Vpenjalni ročaji iz plastike, z zunanjim navojem in kroglico, navojni element iz bruniranega jekla"},"currency":"EUR"}
- Vpenjanje se izvede s tlačnim zatičem
- optimalno vpenjanje za raznovrstne primere uporabe
- področja uporabe: strojegradnja, inštalacije, izdelava priprav, fotografski stativi
- omogoča skrbno vpenjanje na občutljivih površinah
- sornik (kroglica (neravnosti), konica (višja sila vpenjanja na obdelovancu zaradi dodatnega oblikovnega spoja), nastavna konica) na koncu upravljalnega dela poskrbi za optimalno vpenjanje brez poškodbe
Opis
Material
Vzvodi z ročajem so iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z zobatim obročem iz cinkove tlačne zlitine.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Kroglica je iz jekla.
Jekleni deli so razreda trdnosti 5.8.
Kroglica je iz jekla.
Version
Jekleni deli so brinirani.
Note
Različni tlačni zatiči se uporabljajo za preprečevanje mest pritiskanja, izenačitev neenakomernosti pri nasprotnem kosu ali za zvišanje oprijema na obdelovancu za vpenjanje.
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
Pri L ≥ 60 mm znaša dolžina navoja 60 mm.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.