{"product":{"productId":"agid.17129","price":8.12,"name":"Ekscentrski vzvodi iz jekla, z notranjim navojem, tlačna plošča iz umetne mase in kovine"},"currency":"EUR"}
- ekscentrski vzvodi služijo hitremu vpenjanju obdelovancev brez navorov
- prednost: obdelovanca ni treba dodatno zavarovati
- področja uporabe: strojegradnja in montažna gradnja, rehabilitacijska in medicinska tehnika
- Različne velikosti navojev
Opis
Material
Vzvod ročaja je iz jekla 1.0401.
Tlačna plošča je iz umetne mase PA 66 GF 35-X, ojačane s steklenimi vlakni.
Osni sorniki so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Stebelni vijak in podložka sta iz jekla, razreda trdnosti 5.8.
Version
Vzvod ročaja, stebelni vijak in podložka so modro pasivirani.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Note
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.