2 Zadetkov

Opis

Material

Vzvod ročaja je iz jekla 1.0401.

Tlačna plošča je iz umetne mase PA 66 GF 35-X, ojačane s steklenimi vlakni.

Osni sorniki so iz nerjavnega jekla 1.4305.

Stebelni vijak in podložka sta iz jekla, razreda trdnosti 5.8.

Version
Vzvod ročaja, stebelni vijak in podložka so modro pasivirani.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Note
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).

Druge stranke so kupile tudi