Telo koles je iz jeklene cevi, s krogličnim ležajem. Tekalna obloga je iz materiala Extrathane, trdote 92° Shore A.
Note
Kroglični ležaj so zaščiteni pred brizganjem vode. Tekalna obloga je trdno ulita. Ta kolesa so odporna proti obrabi, ne obarvajo pri stiku, varujejo tla, povzročajo malo hrupa, so elastična in imajo posebej visoko elastičnost povrnitve pri dolgem mirovanju in visoko odpornost proti rezom in širjenju pretrga ter majhno kotalno upornost.
Področje uporabe: dvižni vozički, viličarji itd.
Druge velikosti po poizvedbi.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi