Ohišje je iz jeklene pločevine.
Kolesa so iz kakovostne elastične masivne gume.

Telo koles je iz kakovostnega, nelomljivega poliamida.
Version
Ohišje je stisnjeno. Krmilno ohišje z 2-kratnim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Kolesa s krogličnimi ležaji.
Note
Kolesna os je privita.
Application
Maksimalno udobna vožnja, odlično blaženje transportiranega tovora. Občutno zmanjšanje hrupa je mogoče s pomočjo nove serije mehkih gum zagotoviti pri vseh vrstah uporabe.
Temperature range
-25 °C do +80 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi