Ohišje je iz jeklene pločevine. Telo koles je iz aluminijeve tlačne litine, s tekalno oblogo iz materiala Extrathane.
Version
Ohišje je stisnjeno. Ohišje krmilnih koles z 2-kratnim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu in zaščito kroglic. Kolesa s precizijskimi krogličnimi ležaji.
Note
Kolesa so korozijsko odporna in imajo majhno kotalno upornost. Kolesna os je privita.
Od premera 125 mm imajo kolesa napere.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi