Ohišje je iz močne jeklene pločevine, kolesa so iz PA 6.
Version
Ohišje je stisnjeno. Ohišje krmilnih koles s težkimi vilicami in talno ploščo, privito in zavarovano z zelo stabilnim sredinskim sornikom. Vrtljivi venec je dodatno ojačan s posebej oblikovanimi in utrjenimi ležajnimi blazinicami. Kolesa z drsnimi ležaji.
Note
Kolesna os je privita. Kolesa so zelo odporna proti sunkom in udarcem, odlikuje pa jih tudi visoka odpornost proti obrabi.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi