Ohišje je iz jeklene pločevine. Kolesa so iz PA 6.
Version
Ohišje je stisnjeno. Ohišje krmilnih koles z 2-kratnim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu in zaščito kroglic. Kolesa z drsnimi ležaji.
Note
Kolesa so iz PA 6, imajo majhno kotalno upornost, so korozijsko odporna, odporna proti obrabi in posebej odporna proti sunkom in udarcem.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi