Ohišje je iz jeklene pločevine.
Kolesa s termoplastično gumijasto tekalno oblogo.
Telo kolesa je iz polipropilena.
Version
Ohišje je stisnjeno. Ohišje krmilnih koles z 2-kratnim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Kolesa z drsnimi ležaji.
Note
Kolesna os je privita. Krmilna in fiksna kolesa s privojno ploščo. Kolesa v električno prevodni izvedbi, brez sledov, siva. Ohmska upornost kolesa je ≤ 10⁴Ω.
Application
Za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo, ki jo lahko povzročijo transportne naprave ali transportirano blago, se uporabljajo električno prevodna kolesa, krmilna in fiksna kolesa. Tako je mogoče preprečiti poškodbe občutljivega transportnega blaga ali tudi bolečo elektrostatično razelektritev pri uporabniku vozička.
Temperature range
-20 °C do +60 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi