Telo koles je iz aluminijeve tlačne litine.
Pnevmatike so iz elastične masivne gume.
Note
Pnevmatika je z vulkanizacijo pritrjena na platišče. Kolesa s pnevmatikami iz elastične masivne gume odlikuje izredna odpornost proti obrabi, majhna kotalna upornost in veliko udobje pri vožnji.
Temperatura uporabe od -30 °C do +80 °C.
Kolesa se uporabljajo kot sprednja kolesa za dvižne vozičke z vilicami.
Druge velikosti po poizvedbi.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi