2 Zadetkov

Opis

Material
Tekalna obloga iz poliacetala (POM).
Ležaj in sornik iz nerjavnega jekla.
Version
Tekalna obloga bela.
Note
Tekalna obloga je trdno ulita na kroglični ležaj.

Prednost tekalne obloge iz POM je njen tihi tek.

Vodilna kolesa niso primerna pri udarcih ali aksialnih obremenitvah.
Radialna obremenitev je bila preizkušena pri milijonu vrtljajev pri 300 min¯¹. Obremenitev se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe in okolje.
Technical Data
Možne temperature uporabe do 105 °C.

Druge stranke so kupile tudi