Jeklo.
Version
Razred kakovosti 8, kroglasto uležajenje.
S prevleko iz umetne mase, rdeče.
Note
Kompaktna in lahka izdelava, možnost polne obremenitve na vseh straneh. 4-kratna varnost pred lomom v vseh smereh obremenitve. Vrtljiv za 360°. Območje zasuka člena maks. 180°. Zaradi krogličnega uležajenja je tovorno uho vrtljivo tudi pod obremenitvijo.

Vrtljiva tovorna ušesa se uporabljajo na mnogih področji, pa naj bo to za dvigovanje bremen ali varovanje tovora.

Za veljavnost obremenljivosti je vedno treba zagotoviti, da se obroč nahaja v isti liniji kot obremenitev. Vrtljivo tovorno uho se mora gladko prilegati naležni površini in vedno biti povsem privito.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi