Tovorna ušesa in privojni loki so iz jekla.
Vijak in puša sta iz jekla.
Version
Obremenitvena palica in vijačni okovi so kovani in kaljeni z visoko trdnostjo. 100-% elektromagnetno odkrivanje razpok, pobarvano v modri barvi.
Razred trdnosti vijaka 10.9 ali več. 100-% elektromagnetno odkrivanje razpok.
Pocinkana vtičnica.
Note
Tovorno uho je zložljivo, vrtljivo za 360° in prenese polno obremenitev v vseh dovoljenih smereh vlečenja. Nazivna nosilnost je vidno navedena na tovornem ušesu. Velja za najbolj neugoden primer vrst obremenitve (glejte tabelo). Preskusna sila znaša 2,5-kratno vrednost dovoljene nosilnosti. Navedene nosilnosti ni dovoljeno prekoračiti.
S šesterokotnim vijakom, ki ga ni mogoče izgubiti, vendar se da odstraniti. Tovorna ušesa ustrezajo Direktivi o strojih in so DGUV-preverjena.

Preverjeno po DIN EN 1677-1.
Oznaka CE je vtisnjena v tovorno uho.
On request
Potrdilo o skladnosti.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi