Lok je iz jekla 1.6541.
Varilno blok je iz jekla S355JR.
Version
Lok je kovan, oplemeniten do visoke trdote, s prevleko iz umetne mase, rdeč.
Varilni blok je kovan, oplemeniten do visoke trdote, svetel.
Note
Pritrdilne točke za varjenje omogočajo hitro montažo.

Omogočajo kompaktno izvedbo in so obremenljive na vseh straneh, s 4-kratno stopnjo varnosti pred zlomom.

Varilni blok je kovan iz dobro varilnega materiala S355JR (St 52-3). Distančni vozlički služijo kot mera za razmike za potrebno zračno režo za varjenje korena (pribl. 3 mm).
Nosilnost, navedeno v tabeli, je treba jasno in berljivo označiti na varilnem bloku. Velja za najbolj neugoden primer tukaj navedenih vrst obremenitve.

Varjenje mora izvesti preverjen varilec v skladu z EN 287-1.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi