{"product":{"productId":"agid.27762","price":20,"name":"nosilni čep VDI 3366"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo 1.1191 (CK45). Natezna trdnost ≈700 N/mm².
Version
briniran.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Jeklo 1.1191 (CK45). Natezna trdnost ≈700 N/mm².
Version
briniran.
Note
Nosilni čepi v skladu z VDI 3366.
Praviloma je treba vedno namestiti štiri nosilne čepe. Pri uporabi štirih nosilnih čepov je treba upoštevati, da dva nosilna čepa nosita celotno težo orodja. Tako se lahko pri obračanju orodja porazdeli obremenitev na dva nosilna čepa.
Dobava z inbus vijaki.
Praviloma je treba vedno namestiti štiri nosilne čepe. Pri uporabi štirih nosilnih čepov je treba upoštevati, da dva nosilna čepa nosita celotno težo orodja. Tako se lahko pri obračanju orodja porazdeli obremenitev na dva nosilna čepa.
Dobava z inbus vijaki.
Drawing reference
1) kg maks.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.