Oplemeniteno jeklo.
Version
briniran.
Note
Vsaka izvedba se po preskusu nosilnosti (s 5-kratno stopnjo varnosti) dodatno podvrže vizualnemu preverjanju.
Vsakemu tovornemu ušesu je priložen varnostni list za namestitev.
Ne uporabljajte distančnih podložk med prirobnico puše in naležno površino.
Vijake je treba zategniti z navedenim navorom in jih preverjati oz. zategniti v rednih časovnih presledkih. Po montaži je treba preveriti, ali je lok mogoče prosto premikati in vrteti v vse smeri.
Dvigujte previdno, izogibajte se sunkovitim obremenitvam.
Na loku vtisnjene nosilnosti ni dovoljeno prekoračiti.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi