{"product":{"productId":"agid.27307","price":63.24,"name":"Kroglični nosilni sorniki samovarovalni"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo.
Pritisni gumb je iz aluminija.
Pritisni gumb je iz aluminija.
Version
Jeklo s prevleko iz manganovega fosfata.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Jeklo.
Pritisni gumb je iz aluminija.
Pritisni gumb je iz aluminija.
Version
Jeklo s prevleko iz manganovega fosfata.
Note
Kroglični nosilni sorniki se uporabljajo kot hiter in preprost nosilni element s premično objemko.
S pritiskom na pritisni gumb lahko odpahnete kroglici. Ko pritisni gumb spustite, kroglici varno zapahneta spoj.
Zaščiten pred korozijo.
TÜV-preverjen.
Podatki X min., F1, F2 in F3 so preverjeni v skladu z DIN EN 13155, preskusna obremenitev pa ustreza 3-kratniku nazivne obremenitve.
S pritiskom na pritisni gumb lahko odpahnete kroglici. Ko pritisni gumb spustite, kroglici varno zapahneta spoj.
Zaščiten pred korozijo.
TÜV-preverjen.
Podatki X min., F1, F2 in F3 so preverjeni v skladu z DIN EN 13155, preskusna obremenitev pa ustreza 3-kratniku nazivne obremenitve.
Temperature range
maks. +250 °C.
Accessory
Sprejemne puše K1921/K1922.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.