Sornik je iz nerjavnega jekla 1.4542.

Skoba je iz nerjavnega jekla 1.4571.

Pritisni gumb je iz aluminija.
Version
Sornik je utrjen.
Note
Kroglični nosilni sorniki se uporabljajo kot hiter in preprost nosilni element s premično objemko.
S pritiskom na pritisni gumb lahko odpahnete kroglici.
Ko pritisni gumb spustite, kroglici varno zapahneta spoj.
– Odporen proti koroziji in vremenskim vplivom.
– Zelo trden, utrjen sornik, ki prenese izredne obremenitve.
– TÜV-preverjen.

Podatki X min., F1, F2 in F3 so preverjeni v skladu z DIN EN 13155, preskusna obremenitev pa ustreza 3-kratniku nazivne obremenitve.
Temperature range
maks. +250 °C.
Accessory
Sprejemne puše K1921/K1922.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi