Tirnice iz nerjavnega jekla 1.4301.

Kletke za kroglice iz nerjavnega jekla 1.4301.

Kroglice iz nerjavnega jekla 1.4034.

Version
Tirnice so svetle.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so svetle.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Pri teleskopskih vodilih s prekomernim izvlekom je hod večji od vgradne dolžine. Zaskočitev v odprtem položaju. S sprožitvijo sprostitvenega vzvoda je mogoče predal brez težav vzeti ven in ga ločiti od vodila.
Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 400 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 10.000 ciklih.

Pri vodoravni montaži je nosilnost za 75 % manjša.

Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 2,5 mm, drugače obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele tirnic.
Advantages
Zaskočitev v odprtem položaju
Hitra čelna ločitev
Drawing reference
1) Montažna luknja pri K1716.0305 ni na voljo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi