Teleskopska vodila, linearni kroglični ležaji
Teleskopska vodila se večinoma uporabljajo v predalih in izvlečnih sistemih v industrijskih okoljih. Odlikujeta jih enostavno rokovanje in visoka stabilnost. Na voljo so v različnih izvedbah, npr. z delnim, popolnim in prekomernim izvlekom. Teleskopska vodila iz jekla ali nerjavnega jekla za montažo v utor ali ob strani ter za naležno montažo imajo glede na zahteve in področje uporabe različno nosilnost od 10 kg do 90 kg.
Teleskopska vodila: težka bremena, poln izvlek in še več
Podjetje HEINRICH KIPP WERK ponuja široko paleto teleskopskih vodil. Poleg različnih modelov za različne obremenitve lahko izbirate med različnimi izvleki, različicami opreme in materiali. Zaradi široke palete izdelkov se lahko teleskopska vodila KIPP uporabljajo na številnih področjih uporabe. Poleg strojegradnje in gradnje naprav jih najdemo na primer v izdelavi pohištva, zdravstvu, IT industriji in reševalnih službah na interventnih vozilih.
Teleskopska vodila – Izvedbe in vrste
Različne vrste in izvedbe teleskopskih vodil omogočajo široko paleto področij uporabe in možnosti uporabe. Teleskopska vodila so v osnovi sestavljena iz vodil, krogličnih kletk in kroglic. Te komponente se lahko razlikujejo glede na izvedbo.
Uporabljeni materiali
Zaradi velikih obremenitev, do katerih lahko pride na teleskopskih vodilih, so vodila praviloma izdelana iz kovine. Uporabljajo se jeklo, nerjavno jeklo ali aluminij. Tudi za kroglice se uporabljajo kovine za zagotovitev višje meje obremenitve. Samo pri krogličnih kletkah se poleg kovine uporablja plastika.
Področja obremenitve in možne uporabe
Niso vsa teleskopska vodila lahko izpostavljena enakim obremenitvam. Za boljšo dodelitev jih je mogoče razvrstiti v tri različna področja obremenitve: lahka (do 50 kg) srednja (51 kg do 99 kg) težka (več kot 100 kg) Vodila iz lahkega področja do 50 kg so primerna za majhne obremenitve, kot v enostavnih obrtnih uporabah, pa tudi v pohištveni industriji, kot so kuhinjske omare, predalniki ali kopalniške omarice. V srednjem območju obremenitve, od 51 kg do 99 kg, se teleskopska vodila med drugim uporabljajo v transportni tehniki in avtomobilski tehniki. Uporabljajo se tudi v maloprodaji in lekarnah, na primer na omarah za zdravila, ali v IT sektorju, na primer na strežniških stojalih. Teleskopska vodila za težke uporabe, znana tudi kot vodila za težke obremenitve, lahko prenesejo težo nad 100 kg. To jih kvalificira za uporabo na strojih in v transportni tehniki. S svojo posebej stabilno konstrukcijo so vodila za težke obremenitve podjetja KIPP primerna tudi za uporabo na reševalnih in reševalnih vozilih gasilcev, služb za nujno pomoč, nadzora nad nesrečami in celo vojske oz. "Bundeswehr-a".
Možnosti opreme teleskopskih vodil KIPP
Teleskopska vodila niso takoj teleskopska vodila. Poleg različnih materialov in področij obremenitev je mogoče razlikovati tudi med več različicami opreme, ki dopolnjujejo teleskopska vodila.
Teleskopska vodila z mehkim zapiranjem (Soft-Close)
Funkcija mehkega zapiranja (Soft-Close) teleskopskih vodil se uporablja pri zapiranju. Vodilo ujame tik pred končnim položajem in zagotavlja ublažen, samodejen vpoteg do končnega položaja.
Teleskopska vodila s samovpotegom
Samovpoteg prav tako olajša zapiranje. Omogoča samodejno premikanje teleskopskega vodila v končni položaj.
Teleskopska vodila s funkcijo Pritisni za odpiranje (Push to open)
Funkcija Push to open, znana tudi kot Touch to open, olajša odpiranje teleskopskih vodil. Vse, kar potrebujete, je rahel pritisk in vodila se samodejno izprožijo.
Teleskopska vodila z odprtim zaskokom
Teleskopska vodila, ki so opremljena s funkcijo "zaskok odprt", se zaskočijo, ko je hod popolnoma izprožen, in zadržijo ta položaj. To preprečuje samodejno zapiranje.
Teleskopska vodila z zaprtim zaskokom
Nasprotje od "zaskok odprt" je funkcija "zaskok zaprt". Zagotavlja, da v zaprtem stanju teleskopska vodila ostanejo uvlečena in ohranijo svoj položaj.
Teleskopska vodila s sprožitveno ročico
Izbrana teleskopska vodila so opremljena s sprožitveno ročico. Ta vodila se zaskočijo v odprtem in zaprtem položaju in jih je mogoče odpahniti samo s sprožitveno ročico.
Teleskopska vodila: različni izvleki
Delni izvlek
Za teleskopska vodila z delnim izvlekom je značilno, da je hod manjši od dolžine vodila. Upoštevati je treba, da izvleki niso na voljo v polni dolžini. Zaradi svoje konstrukcije so zelo stabilni.
Poln izvlek
Pri teleskopskih vodilih s polnim izvlekom sta dolžina in hod približno enaka. Prednost tega je, da so izvleki dostopni v polni dolžini. S svojo posebno konstrukcijo prenesejo večje obremenitve tudi v odprtem stanju.
Prekomerni izvlek
Za prekomerni izvlek je značilno, da je hod večji od dolžine. Ker so teleskopska vodila s prekomernim izvlekom izpostavljena največjim obremenitvam, ko so popolnoma odprta, morajo biti izdelana posebej stabilno.
Spletno naročanje teleskopskih vodil pri podjetju KIPP
Naročite svoja teleskopska vodila preprosto in udobno prek spleta. Pri podjetju KIPP boste našli vodila, ki prenesejo obremenitve od 10 kg do 300 kg. Zaradi velike izbire so izdelki zelo vsestranski. Če niste našli pravega teleskopskega vodila, nas kontaktirajte! Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali in po potrebi razvili individualno posebno rešitev po vaši meri.