Tirnice iz nerjavnega jekla 1.4301.

Kletke za kroglice iz nerjavnega jekla 1.4301.

Kroglice iz nerjavnega jekla 1.4034.

Version
Tirnice so svetle.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so svetle.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Pri teleskopskih vodilih z delnim izvlekom je hod manjši od vgradne dolžine. Zaskočitev v zaprtem položaju.
Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka.
Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 450 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 10.000 oz. 80.000 ciklih.

Pri vodoravni montaži je nosilnost za 75 % manjša.

Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 2,5 mm, drugače obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele tirnic.
Advantages
Zaskočitev v zaprtem položaju
Primerno za plosko montažo
Lahek tek
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi