Tirnice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz umetne mase.
Kroglice so iz C-jekla.
Version
Tirnice so pocinkane.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih
Note
Pri teleskopskih vodilih za utorno montažo z delnim izvlekom je hod manjši od vgradne dolžine. So cenovno ugodna možnost za vodenje predalov in podobnega z malo trenja in veliko stranske stabilnosti. Zaprtost v zaprtem položaju. Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilne sile se nanašajo na maksimalno vrednost pri 20.000 ciklih.
Attention
Obremenljivost vseh teleskopskih vodil je preizkušena po DIN EN 15338, raven 1.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi