Tirnice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz jekla in umetne mase.
Kroglice so iz C-jekla.
Version
Pocinkane tirnice, modro pasivirane.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih
Note
Pri teleskopskih vodilih s popolnim izvlekom je hod enak vgradni dolžini, tako pa je zagotovljeno več udobja in dostopnosti. Zaprtost v zaprtem položaju. S sprožitvijo sprostitvenega vzvoda je mogoče predal brez težav vzeti ven in ga ločiti od vodila.
S pomočjo rahlega pritiska se teleskopska vodila samodejno in skorajda neslišno pomaknejo ven.
Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilne sile se nanašajo na maksimalno vrednost pri 50.000 ciklih.
Attention
Obremenljivost vseh teleskopskih vodil je preizkušena po DIN EN 15338, raven 2.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi