Tirnice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz jekla.
Kroglice so iz jekla.
Version
Tirnice so pocinkane.
Kletke za kroglice so pocinkane.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja posamično.
Note
Pri teleskopskih vodilih s popolnim izvlekom je hod približno enak vgradni dolžini, tako pa je zagotovljeno več udobja in dostopnosti. Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti se nanašajo na maksimalno vrednost pri 10.000 ciklih.

Pri vodoravni montaži je vrednost za 70 % manjša.

Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 4,8 mm, drugače obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele tirnic.

Teleskopskih vodil ni mogoče naročiti v paru.
V primeru potrebe po enostranskem zapahu je možna kombinacija z izdelkom K1719.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Advantages
Primerno za plosko montažo
Uporaba za težka bremena
Lahek tek
Attention
Maksimalna obremenljivost velja za par teleskopskih vodil.
Drawing reference
1) Montažna luknja pri K1720.1524 na voljo
2) Izsek za sponski vijak
Accessory
Teleskopska vodila iz jekla K1719.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi