Tirnice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz jekla.
Kroglice so iz jekla.
Version
Tirnice so pocinkane.
Kletke za kroglice so pocinkane.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Pri teleskopskih vodilih s prekomernim izvlekom je hod večji od vgradne dolžine. Zaskočitev v odprtem in zaprtem položaju. S sprožitvijo sprostitvenega vzvoda je mogoče predal brez težav vzeti ven in ga ločiti od vodila.
Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 450 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 10.000 ciklih.

Pri vodoravni montaži je nosilnost za 75 % manjša.
Advantages
Zaskočitev v odprtem in zaprtem položaju
Hitra čelna ločitev
Primerno za plosko montažo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi