Tirnice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz jekla.
Kroglice so iz jekla.
Version
Tirnice so pocinkane.
Kletke za kroglice so pocinkane.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Pri teleskopskih vodilih s popolnim izvlekom je hod približno enak vgradni dolžini, tako pa je zagotovljeno več udobja in dostopnosti. Zaskočitev v zaprtem položaju
Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 450 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 80.000 ciklih.

Ni primerno za vodoravno montažo.

Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 2 mm, drugače obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele tirnic.
Advantages
Zaskočitev v zaprtem položaju
Majhna višina tirnic
Lahek tek
Drawing reference
1) Montažna luknja pri K2380.0300 ni na voljo
2) Montažna luknja pri K2380.0400 na voljo
3) Montažna luknja pri K2380.10-0400 ni na voljo
4) Montažna luknja pri K2380.0150 ni na voljo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi