Tirnice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz jekla.
Kroglice so iz jekla.
Version
Tirnice so pocinkane.
Kletke za kroglice so pocinkane.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja posamično.
Note
Pri teleskopskih vodilih s popolnim izvlekom je hod približno enak vgradni dolžini, tako pa je zagotovljeno več udobja in dostopnosti. Zaskočitev v odprtem in zaprtem položaju. Teleskopsko vodilo je mogoče odpreti ali zapreti samo s sprožitvijo vzvoda za sprostitev. Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti se nanašajo na maksimalno vrednost pri 10.000 ciklih.

Ni primerno za vodoravno montažo.

Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 4,8 mm, drugače obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele tirnic.

Teleskopskih vodil ni mogoče naročiti v paru.
V primeru potrebe po obojestranskem zapahu je treba naročiti eno levo in eno desno izvedbo.
V primeru potrebe po enostranskem zapahu je možna kombinacija z izdelkom K1720.
Advantages
Zaskočitev v odprtem in zaprtem položaju
Uporaba za težka bremena
Ročna odpahanitev
Lahek tek
Attention
Maksimalna obremenljivost velja za par teleskopskih vodil.
Drawing reference
1) Montažna luknja pri K1719.03050 in K1719.03051 ni na voljo
2) Montažna luknja pri K1719.05590 in K1719.05591 ni na voljo
3) Izsek za sponski vijak
4) Samo referenčna mera, brez montažne luknje
5) Oblika B, identično dimenzioniranje kot desna izvedba
Accessory
Teleskopska vodila iz jekla K1720.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi