Tirnice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz jekla.
Kroglice so iz jekla.
Version
Tirnice so pocinkane.
Kletke za kroglice so pocinkane.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Pri teleskopskih vodilih z obojestranskim delnim izvlekom je hod manjši od vgradne dolžine. Zaskočitev v odprtem položaju na obeh straneh. Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 450 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 50.000 ciklih.

Pri vodoravni montaži je nosilnost za 75 % manjša.

Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 2,5 mm, drugače obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele tirnic.
Advantages
Izvlek v obe smeri
Zaskočitev v odprtem položaju na obeh straneh
Lahek tek
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi