{"product":{"productId":"agid.30587","price":334.1,"name":"Teleskopska vodila, jeklo oblike S, popoln izvlek, nosilnost do 459 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Tirnica in rotor sta iz jekla za valjčne ležaje.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Version
Tirnica in rotor pocinkana.
Tekalne proge so induktivno utrjene.
Kroglice so utrjene.
Tekalne proge so induktivno utrjene.
Kroglice so utrjene.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Tirnica in rotor sta iz jekla za valjčne ležaje.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Version
Tirnica in rotor pocinkana.
Tekalne proge so induktivno utrjene.
Kroglice so utrjene.
Tekalne proge so induktivno utrjene.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja posamično.
Note
Popoln izvlek obsega dve vodilni tirnici kot fiksen in premičen element in vmesni element v obliki črke S. Ta ima visok površinski vztrajnostni moment in je zelo tog ter ozke izvedbe. Iz tega izhaja visoka obremenljivost z majhnim prepogibanjem v izvlečenem stanju. Maksimalni hod je večji od dolžine zaprte teleskopskega vodila.
Za montažo vodila uporabite ugrezne vijake po DIN EN ISO 10642, razreda trdnosti 10.9.
Maksimalna hitrost premikanja znaša 0,8 m/s.
Temperatura uporabe ‒30 °C do +110 °C.
Za montažo vodila uporabite ugrezne vijake po DIN EN ISO 10642, razreda trdnosti 10.9.
Maksimalna hitrost premikanja znaša 0,8 m/s.
Temperatura uporabe ‒30 °C do +110 °C.
On request
Druge dolžine (rastrska mera 80 mm).
Velikost 28 do maks. 1490 mm.
Velikost 35 do maks. 1730 mm.
Velikost 43 do maks. 1970 mm.
Velikost 28 do maks. 1490 mm.
Velikost 35 do maks. 1730 mm.
Velikost 43 do maks. 1970 mm.
Drawing reference
1) za vijak z ugreznjeno glavo DIN EN ISO 10642
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.