{"product":{"productId":"agid.30586","price":107.95,"name":"Teleskopska vodila, jeklo delni izvlek, nosilnost do 741 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Tirnica in rotor sta iz jekla za valjčne ležaje.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Version
Tirnica in rotor pocinkana.
Tekalne proge so induktivno utrjene.
Kroglice so utrjene.
Tekalne proge so induktivno utrjene.
Kroglice so utrjene.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Tirnica in rotor sta iz jekla za valjčne ležaje.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Kroglice so iz jekla za valjčne ležaje.
Version
Tirnica in rotor pocinkana.
Tekalne proge so induktivno utrjene.
Kroglice so utrjene.
Tekalne proge so induktivno utrjene.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja posamično.
Note
Delni izvlek, ki obsega fiksno vodilno tirnico in premični rotor. Rotor lahko na eni strani pomakne ven več kot polovico dolžine tirnice (hod S). Po odstranitvi pritrdilnega vijaka je možen delni izvlek s hodom S na obeh straneh. Celotni hod potem znaša 2S (hod).
Ta kompaktna in preprosta izvedba omogoča zelo velike obremenljivosti.
Maksimalna hitrost premikanja znaša 0,8 m/s.
Temperatura uporabe ‒30 °C do +170 °C.
Ta kompaktna in preprosta izvedba omogoča zelo velike obremenljivosti.
Maksimalna hitrost premikanja znaša 0,8 m/s.
Temperatura uporabe ‒30 °C do +170 °C.
On request
Druge dolžine (rastrska mera 80 mm).
Velikost 28 do maks. 1170 mm.
Velikost 35 do maks. 1490 mm.
Velikost 43 do maks. 1970 mm.
Velikost 28 do maks. 1170 mm.
Velikost 35 do maks. 1490 mm.
Velikost 43 do maks. 1970 mm.
Drawing reference
1) za vijak z ugreznjeno glavo DIN EN ISO 10642
2) aretirni vijak
2) aretirni vijak
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.