{"product":{"productId":"agid.35714","price":20,"name":"Teleskopska vodila iz nerjavnega jekla za stransko montažo, delni izvlek na obeh straneh, nosilnost do 18 kg, oblika B"},"currency":"EUR"}
- Izvlek v obe smeri
- Mini teleskopska vodila
- Lahek tek
Opis
Material
Vodila in kroglična kletka iz nerjavnega jekla 1.4301.
Oblika A:
Jeklene kroglice.
Oblika B:
Kroglice iz nerjavnega jekla 1.4125.
Version
Vodila so svetla.
Kroglice so utrjene.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja posamično.
Note
Pri teleskopskih vodilih z delnim izvlekom je hod manjši od vgradne dolžine. Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka.
Navedene nosilnosti se nanašajo na maksimalno vrednost pri 50.000 ciklih.
Pri vodoravni montaži je nosilnost za 75 % manjša.
Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 0,9 mm, sicer obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele vodil.
Oblika A: namazana z mastjo.
Oblika B: z mazivom, varnim za živila.
Uporablja se mazivo (NSF H1), ki je primerno za živilsko industrijo.
Priporočeni vijaki: M 2.6.
Največja dolžina vijaka = debelina plošče + 1,5 mm.
Navedene nosilnosti se nanašajo na maksimalno vrednost pri 50.000 ciklih.
Pri vodoravni montaži je nosilnost za 75 % manjša.
Višina glav pritrdilnih vijakov naj ne presega višine 0,9 mm, sicer obstaja nevarnost zadevanja ob druge dele vodil.
Oblika A: namazana z mastjo.
Oblika B: z mazivom, varnim za živila.
Uporablja se mazivo (NSF H1), ki je primerno za živilsko industrijo.
Priporočeni vijaki: M 2.6.
Največja dolžina vijaka = debelina plošče + 1,5 mm.
Temperature range
od 5 °C do 35 °C
Advantages
Lahek tek
Visoka stranska stabilnost zaradi natančnega vodila
Visoka stranska stabilnost zaradi natančnega vodila
Drawing reference
1) dolžina vodila 80 mm, tukaj ni nobene izvrtine
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.