text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Tirnice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz jekla.
Kroglice so iz nerjavnega jekla.
Version
Tirnice so pocinkane.
Kletke za kroglice so pocinkane.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Pri teleskopskih vodilih s popolnim izvlekom je hod približno enak vgradni dolžini. S tem se zagotovita večje udobje in dostopnost. Predal lahko preprosto odstranite in ločite od vodila s sprožitvijo ročice za sprostitev. Dinamična bremenska kapacitivnost pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 450 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 80.000 ciklih.

Za vodoravno montažo teleskopska vodila niso primerna.

Vgradna širina med ohišjem in predalom naj bi pri debelini vodila 19,1 mm znašala od +0,2 mm do +0,5 mm.

Priporočljivo je, da teleskopsko vodilo pritrdite z vijakom z ugrezno glavo M5 ali z vijakom z ugrezno glavo premera 6 mm (Euro).

Oblika B je opremljena z blaženim samovpotegom, tako imenovanim blažilnim sistemom Soft-Close. Na zadnjih 45 mm pred zaprtim položajem se vodila samostojno in blaženo vrnejo v prvotni položaj.
Temperature range
–20 °C do +70 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi