text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Tirnice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz jekla.
Kroglice so iz jekla.
Version
Tirnice so pocinkane.
Kletke za kroglice so pocinkane.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja v parih.
Note
Pri teleskopskih vodilih s popolnim izvlekom je hod približno enak vgradni dolžini, na podlagi česar sta zagotovljeni večja priročnost in dostopnost. Zaskočitev v odprtem in zaprtem položaju. Teleskopsko vodilo je mogoče odpreti ali zapreti samo s sprožitvijo vzvoda za sprostitev. Dinamična bremenska kapacitivnost teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 500 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 80.000 ciklih.

Ni primerno za vodoravno montažo.

Vgradna širina med ohišjem in predalom naj bi pri debelini vodila 19,1 mm znašala od +0,2 mm do +0,5 mm.

Priporočljivo je, da teleskopsko vodilo pritrdite z vijakom z ugrezno glavo M5 ali z vijakom z ugrezno glavo premera 6 mm (Euro).

Po potrebi je mogoče levi in desni vzvod povezati z vodoravno palico.

Teleskopska vodila se dobavljajo v parih, lahko pa se uporabljajo tudi v kombinaciji s teleskopskim vodilom K1718.

Teleskopska vodila morajo biti obremenjena v sredini. Pri širših predalih se priporoča uporaba osrednjega vlečnega ročaja.
Temperature range
-30 °C do +70 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi