Tirnice so iz jekla.
Kletke za kroglice so iz jekla.
Kroglice so iz nerjavnega jekla.
Version
Tirnice so pocinkane.
Kletke za kroglice so pocinkane.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja posamično.
Note
Pri teleskopskih vodilih s popolnim izvlekom je hod enak vgradni dolžini, tako pa je zagotovljeno več udobja in dostopnosti. Teleskopska vodila dosežejo navedeno nosilnost pri stranski montaži.

Dinamična bremenska kapaciteta teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka.

Pri vodoravni montaži je nosilnost za 70 % manjša.

Primerno za razdaljo tirnic do 1.000 mm.
Technical Data
Maks. hitrost premikanja: 0,5 m/s.
Temperature range
-20 °C - +180 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi