{"product":{"productId":"agid.37137","price":590.27,"name":"Teleskopska vodila iz jekla ali nerjavnega jekla za stransko montažo, popoln izvlek, nosilnost do 980 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Tirnice iz jekla ali nerjavnega jekla 1.4301.
Kletke za kroglice iz nerjavnega jekla.
Kroglice iz nerjavnega jekla.
Version
Tirnice so pocinkane ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so utrjene.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so utrjene.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Teleskopska vodila za težka bremena so bila razvita za ekstremne obremenitve v sektorju težkih bremen. Odlikuje jih največja mehanska trdnost. Njihov inovativen vmesni element v obliki dvojnega T varno prevzema ogromne sile, medtem ko velike krogle iz nerjavnega jekla in robustna kletka za kroglice tudi pod polno obremenitvijo zagotavljajo trajno lahkotno in gladko delovanje. Sistem kar najbolj zmanjša vsakršno prepogibanje in zagotavlja stabilno ter natančno premikanje uležajenih komponent. Zaradi tega je tirnica idealna za varno namestitev težkih baterijskih predalov v vlakih in električnih vozilih, pa tudi za ravnanje z ogromnimi bremeni. V tehnologiji avtomatizacije robotom omogoča natančno prijemanje in pozicioniranje težkih komponent. Tudi na področju zaščite pred nesrečami in pri reševalnih vozilih poskrbi, da je težka tehnična oprema v nujnih primerih hitro in brez blokad pripravljena za uporabo.
Material
Tirnice iz jekla ali nerjavnega jekla 1.4301.
Kletke za kroglice iz nerjavnega jekla.
Kroglice iz nerjavnega jekla.
Version
Tirnice so pocinkane ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so utrjene.
Kletke za kroglice so svetle.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja posamično.
Note
Pri teleskopskih vodilih s popolnim izvlekom je hod približno enak vgradni dolžini, na podlagi česar sta zagotovljeni večja priročnost in dostopnost. Dinamična bremenska kapacitivnost teleskopskih vodil pomeni maksimalno obremenljivost navpično montiranega para teleskopskih vodil pri uporabi celotne poti izvleka. Navedene nosilnosti so bile ugotovljene pri razdalji tirnic 500 mm in se nanašajo na maksimalno vrednost pri 18.000 ciklih.
Pri vodoravni montaži je nosilnost na par za 81 % manjša.
Vgradna širina med ohišjem in predalom naj bi pri debelini vodila 35 mm znašala od +0,2 mm do +0,5 mm.
Priporočljivo je, da se za teleskopsko vodilo uporabijo vijaki M10 z minimalno trdnostjo 8.8 in globino privijanja 12 mm. Da bi dosegli navedeno nosilnost, je treba uporabiti vse položaje vgradnje.
Pri vodoravni montaži je nosilnost na par za 81 % manjša.
Vgradna širina med ohišjem in predalom naj bi pri debelini vodila 35 mm znašala od +0,2 mm do +0,5 mm.
Priporočljivo je, da se za teleskopsko vodilo uporabijo vijaki M10 z minimalno trdnostjo 8.8 in globino privijanja 12 mm. Da bi dosegli navedeno nosilnost, je treba uporabiti vse položaje vgradnje.
Temperature range
Od -20 °C do +110 °C.
Accessory
K2097 Ročaji iz jekla z zaklepno enoto.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.