{"product":{"productId":"agid.35728","price":17.6,"name":"Linearni kroglični ležaji z notranjimi drsniki, nerjavno jeklo, nosilnost do 24 kg, oblika A"},"currency":"EUR"}
- Mini teleskopska vodila
- Lahek tek
Opis
Material
Vodilo, drsnik in kroglična kletka iz nerjavnega jekla 1.4301.
Oblika A:
Jeklene kroglice.
Oblika B:
Kroglice iz nerjavnega jekla 1.4125.
Version
Svetlo vodilo in drsnik.
Kroglice so utrjene.
Kroglice so utrjene.
Napotek za naročilo
Prodaja posamično.
Note
Linearni kroglični ležaji obsegajo vodilo in drsnik, ki se premika znotraj kroglične kletke po vodilu. Položaj vgradnje naj bo po možnosti navpičen.
Navedene nosilnosti se nanašajo na maksimalno vrednost pri 50.000 ciklih.
Interni omejevalniki se uporabljajo za omejitev kletke. Za obremenjeni sistem predvidite zunanje omejevalnike.
Višina glave pritrdilnega vijaka ne sme presegati višine 0,9 mm, sicer obstaja nevarnost trka z drugimi deli linearnega krogličnega ležaja.
Oblika A: namazana z mastjo.
Oblika B: z mazivom, varnim za živila.
Uporablja se mazivo (NSF H1), ki je primerno za živilsko industrijo.
Priporočeni vijaki: M 2.6.
Največja dolžina vijaka = debelina plošče + 1,5 mm.
Navedene nosilnosti se nanašajo na maksimalno vrednost pri 50.000 ciklih.
Interni omejevalniki se uporabljajo za omejitev kletke. Za obremenjeni sistem predvidite zunanje omejevalnike.
Višina glave pritrdilnega vijaka ne sme presegati višine 0,9 mm, sicer obstaja nevarnost trka z drugimi deli linearnega krogličnega ležaja.
Oblika A: namazana z mastjo.
Oblika B: z mazivom, varnim za živila.
Uporablja se mazivo (NSF H1), ki je primerno za živilsko industrijo.
Priporočeni vijaki: M 2.6.
Največja dolžina vijaka = debelina plošče + 1,5 mm.
Temperature range
od 5 °C do 35 °C
Drawing reference
1) dolžina vodila 80 mm, tukaj ni nobene izvrtine
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.