{"product":{"productId":"agid.34935","price":361.6,"name":"Linearne enote iz aluminija, kvadratne, oblika A"},"currency":"EUR"}
- kompakten
- Linearna os s številnimi možnostmi
- Ročna in motorna nastavitev
Opis
Material
Profilna cev je iz aluminija.
Končni elementi so iz aluminija.
Vreteno je iz jekla.
Končni elementi so iz aluminija.
Vreteno je iz jekla.
Version
Profilna cev, naravno eloksirana.
Končni elementi črno eloksirani.
Končni elementi črno eloksirani.
Note
Linearne enote se uporabljajo za linearno gibanje in pozicioniranje. Drsniki se premikajo prek navojnega vretena. To gibanje lahko poteka ročno prek ročnega kolesa ali prek električnega pogona. Drsniki se pomikajo po profilnih tirnicah brez reže.
Temperature range
0 °C do +60 °C
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.