2 Zadetkov

Opis

Material
Profilna cev je iz aluminija.
Končni elementi so iz aluminija.
Vreteno je iz jekla.
Version
Profilna cev, naravno eloksirana.
Končni elementi črno eloksirani.
Note
Linearne enote se uporabljajo za linearno gibanje in pozicioniranje. Drsniki se premikajo prek navojnega vretena. To gibanje lahko poteka ročno prek ročnega kolesa ali prek električnega pogona. Drsniki se pomikajo po profilnih tirnicah brez reže.
Temperature range
0 °C do +60 °C

Druge stranke so kupile tudi