Zgib je iz cinkove tlačne litine.
Pritrditve so iz cinkove tlačne litine.
Distančni obroči so iz nerjavnega jekla.
Navojne puše in vijaki z ugrezno glavo so iz jekla.
Version
Zgib je lakiran v barvi aluminija.
Pritrditve so pocinkane.
Distančni obroči so svetli.
Navojne puše in vijaki z ugrezno glavo so pocinkani.
Note
Zgibi za povezavo dveh profilov pod poljubnim kotom.
Območje prestavitve znaša od 0° do 180°. Zgib se lahko uporablja tudi kot težek tečaj.

Ko so distančni obroči vstavljeni, je zgib prosto pomičen. Če so odstranjeni, se lahko uporablja kot tog kotni element. Zgibi so posebej primerni za nastavljiva držala, pomične podaljške in podobne vrste uporabe.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták