Glavni element: cinkova tlačna litina.
Drsni elementi: umetna masa POM.Priključni deli: pocinkano jeklo.
Okroglo tesnilo: EPDM.
Vpenjalni ročaj: umetna masa, ojačana s steklenimi vlakni.
Mehanika vpenjalnega ročaja: jeklo.
Note
Profilni drsniki iz kovine s pripetimi drsnimi elementi iz umetne mase. Z dodatnim vpenjalnim ročajem za vpenjanje sistema drsnih blokov. Profilni drsniki omogočajo linearno premikanje aluminijastih profilov tipa I z utorom 8 mm z malo obrabe. Ker ni mazanja, je sistem izredno neobčutljiv za umazanijo.

Največja dovoljena obremenitev za profilni drsnik znaša Fmaks. = 50 N. Držalna sila pri maksimalnem priteznem navoru 15 Nm znaša 600 N.

Drsna vodila z več drsnimi bloki je treba izvesti kot kombinacijo nepremičnega ležaja (oblika F) in premičnega ležaja (oblika L). Na ta način se izenačijo tolerance oblike in se vzpostavi lahka premičnost.

Oblika S: set za povezavo s poljubnimi priključnimi elementi.

Oblika L: set za uporabo kot premični ležaj.

Oblika F: set za uporabo kot nepremični ležaj.
Scope of delivery
Oblika S: profilni drsniki z drsnimi elementi.
2 šesterokotni matici po DIN 439 B - M6.
1 vpenjalni ročaj M6x55 s podložko po DIN 9021 6,4 mm in posebnim elementom za utor 8 - M6.

Oblika L: profilni drsniki z drsnimi elementi.
2 vijaka z lečasto glavo po ISO 7380 ‒ M5x25.
2 okrogli tesnili po DIN 3771 ‒ 5x1,5.
2 elementa za utor, utor 8 ‒ M5.
1 vpenjalni ročaj M6x55 s podložko po DIN 9021 6,4 mm in posebnim elementom za utor 8 - M6.

Oblika F: profilni drsniki z drsnimi elementi.
2 vijaka z lečasto glavo po ISO 7380 ‒ M6x25.
2 okrogli tesnili po DIN 3771 ‒ 5x1,5.
2 elementa za utor, utor 8 ‒ M6.
1 vpenjalni ročaj M6x55 s podložko po DIN 9021 6,4 mm in posebnim elementom za utor 8 - M6.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi