3 Zadetkov

Opis

Material
Glavni element: cinkova tlačna litina.
Drsni elementi: umetna masa POM.Priključni deli: pocinkano jeklo.
Okroglo tesnilo: EPDM.
Vpenjalni ročaj: umetna masa, ojačana s steklenimi vlakni.
Mehanika vpenjalnega ročaja: jeklo.
Note
Profilni drsniki iz kovine s pripetimi drsnimi elementi iz umetne mase. Z dodatnim vpenjalnim ročajem za vpenjanje sistema drsnih blokov. Profilni drsniki omogočajo linearno premikanje aluminijastih profilov tipa I z utorom 8 mm z malo obrabe. Ker ni mazanja, je sistem izredno neobčutljiv za umazanijo.

Največja dovoljena obremenitev za profilni drsnik znaša Fmaks. = 50 N. Držalna sila pri maksimalnem priteznem navoru 15 Nm znaša 600 N.

Drsna vodila z več drsnimi bloki je treba izvesti kot kombinacijo nepremičnega ležaja (oblika F) in premičnega ležaja (oblika L). Na ta način se izenačijo tolerance oblike in se vzpostavi lahka premičnost.

Oblika S: set za povezavo s poljubnimi priključnimi elementi.

Oblika L: set za uporabo kot premični ležaj.

Oblika F: set za uporabo kot nepremični ležaj.
Assembly
Vpenjalni ročaj M6x55 je zasnovan za montažo dveh aluminijastih profilov, vsakega po 40 mm.

Če se uporabljajo manjši profili, je treba navoj vpenjalnega ročaja ustrezno skrajšati.

Primer:
Kvadratni profil 40 mm + kvadratni profil 20 mm: odrežite navoj na 35 mm.
Kvadratni profil 40 mm + površinski element 10 mm: odrežite navoj na 25 mm.

Vpenjalni ročaji so na voljo tudi ločeno pod številko K0269.
Scope of delivery
Oblika S: profilni drsniki z drsnimi elementi.
2 šesterokotni matici po DIN 439 B - M6.
1 vpenjalni ročaj M6x55 s podložko po DIN 9021 6,4 mm in posebnim elementom za utor 8 - M6.

Oblika L: profilni drsniki z drsnimi elementi.
2 vijaka z lečasto glavo po ISO 7380 ‒ M5x25.
2 okrogli tesnili po DIN 3771 ‒ 5x1,5.
2 elementa za utor, utor 8 ‒ M5.
1 vpenjalni ročaj M6x55 s podložko po DIN 9021 6,4 mm in posebnim elementom za utor 8 - M6.

Oblika F: profilni drsniki z drsnimi elementi.
2 vijaka z lečasto glavo po ISO 7380 ‒ M6x25.
2 okrogli tesnili po DIN 3771 ‒ 5x1,5.
2 elementa za utor, utor 8 ‒ M6.
1 vpenjalni ročaj M6x55 s podložko po DIN 9021 6,4 mm in posebnim elementom za utor 8 - M6.

Druge stranke so kupile tudi