Termoplast.
Vijak s cilindrično glavo po DIN 7984 in šesterokotna matica po DIN 985 sta iz jekla.
Version
Črn.
Vijak s cilindrično glavo in šesterokotna matica sta pocinkana.
Note
Z ravno cevno spojko je mogoče pripeti štirikotne cevi 30 mm. Če je treba pripeti manjše cevi ali zamenjati štirikotne za okrogle cevi, je ustrezne prilagoditve mogoče izvesti z reducirnimi pušami K0491.
On request
Vpenjalna ročica iz umetne mase za pritrditev.
Accessory
- redukcijske puše K0491
- okrogle in štirikotne cevi K0493
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi