{"product":{"productId":"agid.17845","price":54.67,"name":"cevna spojka, prirobnica, nerjavno jeklo, oblika B"},"currency":"EUR"}
- Gradbeni element za sestavo profilov v sistemih
- Področja uporabe: strojegradnja, zaščitne priprave, ohišja, ogrodja
- okrogle in štirikotne cevi, vključno s K0493
- Ø 30 in Ø 40 mm: navojni pokrov iz silikona
- Po poizvedbi: vpenjalni ročaj za pritrditev
Opis
Material
Nerjavno jeklo kot fina zlitina 1.4308.
Šesterokotni vijak ISO 4017 in šesterokotna matica ISO 4032, nerjavno jeklo.
Version
Elektrolitsko poliranje.
Note
Cevne spojke s premerom 30 in 40 mm imajo pokrov navoja iz silikona, ki navoj šesterokotnega vijaka ščiti pred umazanijo in poškodbami.
On request
Vpenjalna ročica za pritrditev.
Accessory
- okrogle in štirikotne cevi K0493
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.