2 Zadetkov

Opis

Material

Nerjavno jeklo kot fina zlitina 1.4308.

Vijak s cilindrično glavo ISO 4762 in šesterokotna matica ISO 4032, nerjavno jeklo.

Od Ø 30 mm šesterokotni vijak ISO 4017, nerjavno jeklo.

Version
Elektrolitsko poliranje.
Note
Cevne spojke s premerom 30 in 40 mm imajo pokrov navoja iz silikona, ki navoj šesterokotnega vijaka ščiti pred umazanijo in poškodbami.
On request
Vpenjalna ročica za pritrditev.
Accessory
- okrogle in štirikotne cevi K0493

Druge stranke so kupile tudi